188174
Sikla
Simotec
Pipe clamps and assembly components
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sikla/simotec/rohrschellen_und_baugruppenkomponenten/stabil_i_1_2.prj},{NB=Stabil_I_188174(SP=44 LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=44},{LODLEVEL=400},{D=44},{SP=44},{MAT=30 x 5},{SPSCH=M10 x 35},{C=86},{F=114},{B=30},{S=5},{D1=11},{R=6},{A=5},{G=0.36},{K=7.000},{L=115.000},{DN=32},{BL=30.000},{VERP=25},{ARTNR=188174},{DR=43.000},{PPATH=../framo_80/stabil_i/stabil_i_1_2_sbl.prj},{CNSSORT=880},{SPX=40},{SPXX=44},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Sikla
Description
Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP - Pipe Clamp Stabil I-1/2" HCP
Bill of material
188174
TYP
Type
44
44
LODLEVEL
LOD Level
400
300
400
300
D
ØD
44
44
mm
SP
Clamping range
mm
Enter value for SP
Clamping range
mm
cm
inch
ft
確定
MAT
Material b x s
30 x 5
30 x 5
mm
SPSCH
Clamping bolts
M10 x 35
M10 x 35
mm
C
86
86
mm
F
114
114
mm
G
Weight
0.36
0.36
kg
VERP
Packing (piece)
25
25
ARTNR
Part No.
188174
188174