目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
59302301
Spelsberg
Zählergehäuse
Netzanschluss bis 4,6kVA
Einzelgehäuse
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049635/24me03-1000049666/24me04-1000049672/59302301.prj},{NB=59302301},{MANUID=59302301},{EF000008=150},{EF000040=300},{EF000049=137},{EF000218=119},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=3.4137},{LENGTH=300},{WIDTH=150},{DEPTH=137},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/b6/3f/pho_pro_59302301_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=59302301},{DESCSHORT=SVi H 21R-g}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
SVi H 21R-g
Bill of material
59302301
MD01
VAR__MANUID_
59302301
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SVi H 21R-g
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzanschlusskasten - Industrie Qualität -, für 230 V Drehstrom-Netze (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, bestückt mit: 2 x NH00 Sicherungselement, 1 x PE-Klemme, 1 x Parkbucht für 2 Adern<br />Anschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL)<br />Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU) , Deckel grau<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 300 x 137 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902369980
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
59302301
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SVi H 21R-g
EF000003
EV000945
EF000008
150
EF000040
300
EF000049
137
EF000117
false
EF000218
119
EF000252
false
EF002169
EV000139
EF005474
EV006419
EF011959
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
3.4137
LENGTH
300
WIDTH
150
DEPTH
137
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85369095
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04