目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72003901
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72003901.prj},{NB=72003901},{MANUID=72003901},{EF000040=15},{EF000386=1.5},{EF001438=327},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.224},{LENGTH=327},{WIDTH=35},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/a7/58/pho_pro_72003901_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72003901},{DESCSHORT=GEOS NS35/15-327},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, GEOS-L/-S 4050 (mittlere Position), Montage mittels Montagehalter nicht möglich, Länge 327 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 327 x 15 mm},{INTNO=4013902640317},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS NS35/15-327},{EF000010=EV005272}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS NS35/15-327
Bill of material
72003901
MD01
VAR__MANUID_
72003901
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS NS35/15-327
DESCLONG
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben, zur Bodenmontage, GEOS-L/-S 4050 (mittlere Position), Montage mittels Montagehalter nicht möglich, Länge 327 mm, Höhe 15 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 327 x 15 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640317
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72003901
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS NS35/15-327
EF000010
EV005272
EF000040
15
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
327
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.224
LENGTH
327
WIDTH
35
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04