目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72007401
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72007401.prj},{NB=72007401},{MANUID=72007401},{EF000040=35},{EF000386=1.5},{EF001438=466},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.89},{LENGTH=466},{WIDTH=350},{DEPTH=35},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/c9/52/pho_pro_72006401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72007401},{DESCSHORT=GEOS TGS NS35/15 4050-3},{DESCLONG=Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm},{INTNO=4013902640379}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS TGS NS35/15 4050-3
Bill of material
72007401
MD01
VAR__MANUID_
72007401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
DESCLONG
Langbeschreibung
Traggestell mit Normschienen Breite 35 mm, in den Höhen 7,5 und 15 mm, inkl. Befestigungsschrauben zur Bodenmontage. Optionale Montage mittels Montagehaltern in unterschiedlichen Höhen möglich, ohne Berührungsschutz, 3-reihig, 18 Teilungseinheiten, Normschienen 35 x 15 mm, zur Montage in GEOS-L/-S 4050<br /><strong>Abmessungen: </strong>350 x 466 x 35 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902640379
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72007401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS TGS NS35/15 4050-3
EF000010
EV005272
EF000040
35
EF000139
EV000283
EF000386
1.5
EF001438
466
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.89
LENGTH
466
WIDTH
350
DEPTH
35
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04