目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72013201
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72013201.prj},{NB=72013201},{MANUID=72013201},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=3.1569},{LENGTH=394},{WIDTH=494},{DEPTH=3},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089059},{MD01=../../../_pool_/48/7d/pho_pro_72013201_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72013201},{DESCSHORT=GEOS DP-4050},{DESCLONG=Designplatte aus Edelstahl V2A, 1 Stück, für die rückseitige Abdeckung der Gehäuse GEOS 4050 bei Nutzung des Mastschellen-Sets GEOS MSS<br /><strong>Abmessungen: </strong>494 x 394 x 3 mm},{INTNO=4013902625550},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS DP-4050},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/72013201}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS DP-4050
Bill of material
72013201
MD01
VAR__MANUID_
72013201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS DP-4050
DESCLONG
Langbeschreibung
Designplatte aus Edelstahl V2A, 1 Stück, für die rückseitige Abdeckung der Gehäuse GEOS 4050 bei Nutzung des Mastschellen-Sets GEOS MSS<br /><strong>Abmessungen: </strong>494 x 394 x 3 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902625550
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72013201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS DP-4050
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
3.1569
LENGTH
394
WIDTH
494
DEPTH
3
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089059
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04