目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72101801
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72101801.prj},{NB=72101801},{MANUID=72101801},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=1.027},{LENGTH=476},{WIDTH=376},{DEPTH=4},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39219041},{MD01=../../../_pool_/6d/d1/pho_pro_72101801_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72101801},{DESCSHORT=GEOS-L EPD-4050},{DESCLONG=Einbauplatte aus Isolierstoff für die Montage auf der Deckelinnenseite von Leergehäusen, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-L 4050-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>376 x 476 x 4 mm},{INTNO=4013902632497},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS-L EPD-4050},{EF000215=EV008943},{EF013236=true},{EF013237=true}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-L EPD-4050
Bill of material
72101801
MD01
VAR__MANUID_
72101801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-L EPD-4050
DESCLONG
Langbeschreibung
Einbauplatte aus Isolierstoff für die Montage auf der Deckelinnenseite von Leergehäusen, inkl. Befestigungsschrauben, zur individuellen Verwendung, z.B. zum Einbau von Befehls- und Meldegeräten, Materialstärke: 4 mm, für GEOS-L 4050-22<br /><strong>Abmessungen: </strong>376 x 476 x 4 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902632497
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72101801
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-L EPD-4050
EF000215
EV008943
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
1.027
LENGTH
476
WIDTH
376
DEPTH
4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39219041
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04