BVWV-N043
ABB Installation Products
PMA
1 PMAFIX
Anschlussarmaturen Polyamidgewinde
NPT-Gewinde
VW 90 Winkel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{thomas_betts/pma/1_pmafix/anschlussarmaturen_polyamidgewinde/npt-gewinde/vw_90_winkel/_vwv-n098.prj},{NB=BVWV-N043},{IDNR=_VWV-N043},{TYPE=N043},{COLOR=B},{BLACK=BVWV-N043},{GREY=SVWV-N043},{NPT=3/4 \"},{NW=23},{GL=14},{L=56.0},{H=66.5},{AD=37.0},{FD=34.0},{ID=18.0},{MAT=PA 6},{INFO=click here PDF document},{DI=0.000},{GID=19.000},{A2=35.500},{GAD=26.670},{GKD=25.117},{RD=28.500},{HV=6.200},{I=12.100},{GF1=1.000},{GF3=0.500},{VR=1.000},{FB=2.000},{GF2=0.500},{LA=23.000},{E=32.200},{ET=37.000},{ADF=26.500},{SVNA1=34.0},{P=1.814}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
VWV IP68 - Anschlussarmatur
Bill of material
BVWV-N043
CN
Cat. No.
BVWV-N043
BVWV-N043
TYPE
Thread - Thread Length
N043
N043
COLOR
Color
Black
Grey
Black
Grey
NPT
Gewinde NPT
3/4 "
3/4 "
NW
Nennweite
23
23
GL
Gewinde-Laenge
14
14
mm
L
Laenge
56.0
56.0
mm
H
Hoehe
66.5
66.5
mm
AD
Modul-Ø
37.0
37.0
mm
FD
Flansch-Ø
34.0
34.0
mm
ID
Lichte Weite
18.0
18.0
mm
MAT
Kunststoff
PA 6