Handhebel CEREX 300-W DN80-PN10
VAG阀安格
蝶阀
夹紧
圆片型
控制杆
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vag/absperrklappen/einklemmklappen/wafer_type/handhebel/pn_10_asmtab.prj},{NB=Handhebel VAG CEREX 300-W_DN80-PN10-0(400)},{PN=10},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG CEREX 300 Absperrklappe},{TXT03=Handhebel},{D1=132},{L1=46},{DKL1=82},{H=19},{B=87},{A=140},{LA=10},{ISO5210=F05},{H1=172},{H2=155},{H3=225},{AK=0},{DK1=142.000},{DK2=165.000},{W1=0.000},{W2=20.600},{W3=30.000},{LK1=10.000},{LK2=20.000},{BW=7.000},{R=5.000},{DKL4=41.000},{DKL8=24.000},{KL2=2.000},{KL3=14.000},{DKL9=26.000},{DKR=10.000},{DC5=28.000},{BG=15.000},{DFA=30.000},{DDA=32.000},{DGD1=65.000},{LD=50.000},{LK=7.000},{VER=3},{XX=0},{PPATH=pn_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
中线蝶阀 CEREX 300-W PN 10
明细表
Handhebel CEREX 300-W_DN80-PN10
PN
单位压力等级
10
DN
公称直径
80
80
mm
LODLEVEL
LOD等级
400
200
400
200
TXT01
产品
VAG CEREX 300蝶阀
TXT02
DN / PN
DN80 PN10
DN80 PN10
TXT03
DN / PN
手柄
D1
法兰外径
132
132
mm
L1
法兰宽度
46
46
mm
DKL1
阀板直径
82
82
mm
H
disk walkout
19
19
mm
B
高度
87
87
mm
A
机构高度
140
140
mm
LA
高度
10
10
mm
ISO5210
ISO 5210
F05
F05
H1
总高度
172
172
mm
H2
手柄长度
155
155
mm
H3
长度
225
225
mm
AK
蝶板
关闭位置
打开位置
关闭位置
打开位置