您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: VégéCAD
Created: 28.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
VégéCAD
VEGECAD - 100531 - CAMPANULA poscharskyana 'Lisduggan Variety' - G8
VégéCAD
Vivaces et graminées
CAMPANULA
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{vegecad/vivaces_et_graminees/campanula/100531.prj},{NB=vegecad_100531_Campanule_G8_VIV1},{LHA=0.150},{D=6.00},{NBO=100531},{LNBE=CAMPANULA poscharskyana 'Lisduggan Variety'},{LNB=Campanule},{FAM=E},{LFAM=Vivaces},{LFAMBO=CAMPANULACEAE},{CDT=G8},{LCDT=G8},{COLLEC=0},{LCOLLEC=Bruyères},{CFE=ROS},{LCFE=Rose},{CFLE=FV},{LCFLE=Feuillage Vert},{EXP=100},{LEXP=Soleil},{TSOL=TS},{LTSOL=Terrain Sec},{PORT=O},{LPORT=arrondi, boule, globuleux},{TARIF=A},{LTARIF=Prix faible},{INTP=En forme de coussin. Feuillage vert, fleurs lavande rosé, étoilées. Terrain sec au soleil.},{PH=C},{LPH=Calcaire},{PARFUM=N},{LPARFUM=Non},{CHUTE=C},{LCHUTE=Caduc},{SYMBOLE=VIV1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
100531 - CAMPANULA poscharskyana 'Lisduggan Variety'
Nomenclature
VEGECAD - 100531 - CAMPANULA poscharskyana 'Lisduggan Variety' - G8
LNBE
Nom Scientifique
CAMPANULA poscharskyana 'Lisduggan Variety'
LNB
Nom Commun
Campanule
SYMBOLE
Choix du symbole
Vivace 1 ✔
Vivace 1
Vivace 1
Vivace 2
Vivace 2
Vivace 3
Vivace 3
Vivace 4
Vivace 4
Vivace 5
Vivace 5
Vivace 6
Vivace 6
Vivace 7
Vivace 7
Vivace 8
Vivace 8
Vivace 9
Vivace 9
Vivace 10
Vivace 10
Vivace 11
Vivace 11
Vivace 12
Vivace 12
Vivace 13
Vivace 13
Vivace 14
Vivace 14
Vivace 15
Vivace 15
Vivace 16
Vivace 16
Vivace 17
Vivace 17
Vivace 18
Vivace 18
Vivace 19
Vivace 19
Vivace 20
Vivace 20
Vivace 21
Vivace 21
Vivace 22
Vivace 22
Vivace 23
Vivace 23
Vivace 24
Vivace 24
Vivace 25
Vivace 25
Vivace 26
Vivace 26
Vivace 27
Vivace 27
Vivace 28
Vivace 28
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 1
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 2
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 3
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 4
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 5
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 6
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 7
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 8
Vivace grimpant 9
Vivace grimpant 9
LCDT
Conditionnement
G8
LHA
Hauteur Adulte
0.150
m
D
Densité
6.00
/m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LTARIF
Tarif
Prix faible
INTP
Intérêt Principal
En forme de coussin. Feuillage vert, fleurs lavande rosé, étoilées. Terrain sec au soleil.
LPH
Ph
Calcaire
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Genre extrêmement vaste dont les floraisons sont toujours spectaculaires et offrent une grande combinaison de nuances allant du bleu au violet. Certaines offrent également différents tons de blanc et de rose. La forme des fleurs est aussi variée que l'assortiment des hauteurs : clochettes tubulées, étoilées, largement ouvertes. De culture facile, elles trouvent leur place dans les situations les plus variées.Fleurs lavande rosé, étoilées.
ENTR
Entretien
Tailler en petites touffes courtes dès la fanaison; une nouvelle végétation et de belles floraisons se renouvelleront rapidement. Nettoyer la touffe en fin d'hiver.
EPFL
Epoque de floraison
mai à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à octobre
LCVSOL
Couvre-sol
Oui
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non