Catalog navigation
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
101826 - MISCANTHUS sinensis 'Afrika'
Nomenclature
VEGECAD - 101826 - MISCANTHUS sinensis 'Afrika' - G9
LNBE
Nom Scientifique
MISCANTHUS sinensis 'Afrika'
LNB
Nom Commun
Eulalie, Roseau de Chine
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
G9
LHA
Hauteur Adulte
1.000 m
D
Densité
4.00 /m²
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LPORT
Port
dressé, érigé
LTARIF
Tarif
Prix élevé
INTP
Intérêt Principal
Touffe hérissée. Feuillage vert puis pourpre orangé, épis bronze. Terre de jardin au soleil.
LPH
Ph
Neutre
LCHUTE
Chute
Caduc
COMM
Commentaire
Touffes hautes, dressées, d'une grande valeur décorative. Ils poussent bien en sol ordinaire, assez riche et plutôt frais. Employez les, isolés, en fond de massif ou pour constituer des écrans. Leurs fleurs et leurs feuilles sont des éléments intéressants en bouquet. Leurs couleurs automnales du jaune d'or au brun, sont très appréciées.Variété de petite taille avec un feuillage vert prenant de magnifiques couleurs pourpre orangé en automne. Inflorescence bronze.
ENTR
Entretien
Éliminer les tiges pliées ou abimées en fin d'automne, les chaumes robustes restants donneront le relief et le graphisme aux massifs pendant l'hiver et se décoreront les jours de givre. Rabattre la touffe au plus tard, avant le démarrage de la végétation en février.
EPFL
Epoque de floraison
juin à septembre
EPF
Epoque de feuillaison
mars à novembre
LCVSOL
Couvre-sol
Non
AQ
Aquatique
Non
LMV
Murs végétaux
Non
LTV
Toits végétaux
Non