You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09454454914
HARTING
Interface connectors
PushPull Device connectivity
Cable assemblies
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/27/337/5893.prj},{NB=09454454914},{MANUID=09454454914},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/2c/85/0f09454454910.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm},{MANUTYPEDESC=PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0},{SUPPLIERALTNO=09 45 445 4914},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAO057=PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0},{AAO742=HARTING PushPull (V4)},{COO=MY},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=356},{AAO676=09 45 445 4914},{AAO677=HARTING Technology Group}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
Bill of material
HARTING 09454454914
MANUID
Product number of the Manufacturer
09454454914
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 3 m, Diameter: 4.9 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 445 4914
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAO057
Product type
PP-V4-CA-USB2B/USB2A-PP/IP20-P-P-STR-3.0
AAO742
Brand
HARTING PushPull (V4)
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
MY
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink