Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
Kermi, x-well EPS-Rohr 15mm - EPS-Rohrsystem 15 mm
Bill of material
Y 23 01 125 006 K(1100)
SA700ID50
Nennweite
mm
LOD
LOD Level
L
Rohrlänge
SA700ID04
Product description
SA810ID0003
Artikel-Bestellnummer
SA700ID05
Produktkennung
Rohr
SA700ID06
Querschnittsform
rund
SA71012ID05
Rauhigkeitswert (k) innen
mm
SA71022ID06
Wärmeleitfähigkeit der Schicht
0.032 W/m K
SA200ID03
Variant / Variant type / Accessories-name
Steckverbindung
SA350ID03
Brandschutzklasse
E nach EN 13501-1
SA550ID03
Dämmmaterial
expandiertes Polystyrol
SA400ID03
Verlegeort
Innerhalb des Gebäudes
SA450ID03
Einbaulage
beliebig
SA810ID14
Mengeneinheiten
MTR
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID10
Beschreibungstext
LINK
Link
http://www.kermi.de
ETIM
ETIM Klasse
EC011444