848939
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/848939.prj},{NB=848939},{MANUID=848939},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=19},{TRAGF3KMH=80},{TRAGF4KMH=80},{HEIGHT=71},{PLATTE=41},{WEIGHT=0.250},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LMDA_PATH_50KF_ELS=../_pool_/64/ec/lmda-path_50kf-els_848939.png},{DESCSHORT=LMDA-PATH 50KF-ELS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
848939 - LMDA-PATH 50KF-ELS
Stückliste
848939
LMDA_PATH_50KF_ELS
LMDA-PATH 50KF-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
848939
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-PATH 50KF-ELS
EAN
4047526145569
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
50
mm
RADBREITE
Radbreite
19
mm
LAGER
Kugellager (C)
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71
mm
PLATTE
Plattengröße
41
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.250
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silbergrau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein