535310
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/kompakt-20und20heberollen/535310.prj},{NB=535310},{MANUID=535310},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=40},{TRAGF3KMH=280},{TRAGF4KMH=280280},{HEIGHT=120},{WEIGHT=2.200},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{LH_VSTH_80K_ST=../_pool_/c4/23/lh-vsth_80k-st_535310.png},{DESCSHORT=LH-VSTH 80K-ST}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
535310 - LH-VSTH 80K-ST
Stückliste
535310
LH_VSTH_80K_ST
LH-VSTH 80K-ST
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
535310
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-VSTH 80K-ST
EAN
4047526535315
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
80
mm
RADBREITE
Radbreite
40
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
280
kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
280280
kg
HEIGHT
Gesamthöhe
120
mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.200
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein