757022
Blickle
Kompakt- und Heberollen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/kompakt-20und20heberollen/757022.prj},{NB=757022},{MANUID=757022},{RADDURCHM=90},{RADBREITE=55},{HEIGHT=130},{WEIGHT=3.560},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-25},{HRSP_GSPO_90G=../_pool_/ce/7a/hrsp-gspo_90g_757022.png},{DESCSHORT=HRSP-GSPO 90G}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
757022 - HRSP-GSPO 90G
Stückliste
757022
HRSP_GSPO_90G
HRSP-GSPO 90G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
757022
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
HRSP-GSPO 90G
EAN
4047526117603
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
90
mm
RADBREITE
Radbreite
55
mm
LAGER
Gleitlager
HEIGHT
Gesamthöhe
130
mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 100
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.560
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
PRODUKTTYP
Produkttyp
Heberolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25
°C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein