227934
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/polyurethan-laufbelag/227934.prj},{NB=227934},{MANUID=227934},{RADDURCHM=35},{RADBREITE=27},{TRAGF4KMH=100},{WEIGHT=0.101},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{VSTH_35_6K=../_pool_/61/f4/vsth_35_6k_227934.png},{DESCSHORT=VSTH 35/6K}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
227934 - VSTH 35/6K
Stückliste
227934
VSTH_35_6K
VSTH 35/6K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
227934
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
VSTH 35/6K
EAN
4047526227937
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
35
mm
RADBREITE
Radbreite
27
mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100
kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.101
kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70
°C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20
°C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein