578344
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/578344.prj},{NB=578344},{XAT_12X37=../_pool_/fb/d0/xat_12x37_578344.png},{MANUID=578344},{DESCSHORT=XAT 12x37},{DESCLONG=PTFE-beschichtetes Edelstahl-Achsrohr<ul><li>rostfreies Edelstahl-Achsrohr mit PTFE-Hülse</li><li>hervorragende Gleiteigenschaften durch die Gleitpaarung Edelstahl/PTFE</li><li>besonders für Anwendungen unter Hitze geeignet</li></ul>},{EAN=4047526578343},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{WEIGHT=0.009},{PRODUKTTYP=Achsrohr},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
578344 - XAT 12x37
Stückliste
578344
XAT_12X37
XAT 12x37
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
578344
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
XAT 12x37
EAN
4047526578343
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.009
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Achsrohr