585026
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/585026.prj},{NB=585026},{APS1_02_5=../_pool_/78/d8/aps1-02_5_585026.png},{MANUID=585026},{DESCSHORT=APS1-02,5},{DESCLONG=Adapterplatte aus Stahlblec verzinkt, blau passiviert<ul><li>Adapterplatte zur Bauhöhenanpassung</li></ul>},{EAN=4047526585020},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{PLATTE=100 x 85},{WEIGHT=0.160},{PRODUKTTYP=Adapterplatte},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
585026 - APS1-02,5
Stückliste
585026
APS1_02_5
APS1-02,5
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
585026
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
APS1-02,5
EAN
4047526585020
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
100 x 85
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.160
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Adapterplatte