747748
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/747748.prj},{NB=747748},{RI_05_01=../_pool_/34/c5/ri-05_01_747748.png},{MANUID=747748},{DESCSHORT=RI-05.01},{DESCLONG=Richtungsfeststeller<ul><li>zur Fixierung der Schwenkbewegung einer Lenkrolle in vorgegebene Richtungen</li><li>bei Aktivierung übernimmt die Lenkrolle die Funktion einer Bockrolle</li><li>zur nachträglichen Montage</li></ul>},{EAN=4047526346782},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{WEIGHT=0.248},{PRODUKTTYP=Richtungsfeststeller},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
747748 - RI-05.01
Stückliste
747748
RI_05_01
RI-05.01
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
747748
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RI-05.01
EAN
4047526346782
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.248
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Richtungsfeststeller