748694
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/748694.prj},{NB=748694},{FF_125=../_pool_/4e/7f/ff_125_748694.png},{MANUID=748694},{DESCSHORT=FF 125},{DESCLONG=Feststellfuß<ul><li>zur Arretierung von Transportgeräten in Standposition</li><li>zum einfachen Entlasten des Transportgerätes ohne es anzuheben</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>Einfederung Feststellfuß ca. 10 mm, Anpresskraft ca. 60 kg</li></ul>},{EAN=4047526111281},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{HEIGHT=142},{PLATTE=140 x 110},{WEIGHT=3.601},{PRODUKTTYP=Feststellfuß},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
748694 - FF 125
Stückliste
748694
FF_125
FF 125
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
748694
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
FF 125
EAN
4047526111281
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
142
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.601
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Feststellfuß