755838
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/755838.prj},{NB=755838},{MANUID=755838},{HEIGHT=166},{WEIGHT=4.100},{WH_160=../_pool_/20/af/wh_160_755838.png},{DESCSHORT=WH 160},{DESCLONG=Wagenheber<ul><li>zum Anheben von Transportgeräten in Standposition</li><li>direkte Befestigung am Transportgerät</li><li>optimaler Einsatz, wenn die Gesamthöhe des betätigten Wagenhebers (H1) um 5 mm größer als die Gesamthöhe der Rollen ist</li><li>Hubkraft je nach Körpergewicht des Bedieners zwischen 150–250 kg</li><li>vertikale Belastung auf den angehobenen Wagenheber darf 500 kg nicht übersteigen</li></ul>},{EAN=4047526116989},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{PLATTE=140 x 110},{PRODUKTTYP=Wagenheber},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
755838 - WH 160
Stückliste
755838
WH_160
WH 160
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
755838
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
WH 160
EAN
4047526116989
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
HEIGHT
Gesamthöhe
166
mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
4.100
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Wagenheber