758483
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/758483.prj},{NB=758483},{AW_100_V25=../_pool_/2e/cb/aw_100_v25_758483.png},{MANUID=758483},{DESCSHORT=AW 100/V25},{DESCLONG=Blickle Abweisrad aus Polyethylen<ul><li>reduziert Beschädigungen bei Kollision an Wänden und Fahrzeugen</li><li>einfache Montage durch das Aufstecken am Rohrrahmen</li></ul>},{EAN=4047526104269},{MANUNAME=Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG},{DELTIME=3},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=18},{WEIGHT=0.041},{PRODUKTTYP=Abweisrad},{ORDERUNIT=C62},{ECLASS9_1=23-37-92-90},{CNS=CNSERPBASE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758483 - AW 100/V25
Stückliste
758483
AW_100_V25
AW 100/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AW 100/V25
EAN
4047526104269
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100
mm
RADBREITE
Radbreite
18
mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.041
kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad