카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20187 3343467 conical spring washer 6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 1374, BN 20187, BN 30721, BN 65363 Conical spring washers for fastening joints
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_1374_20187_30721_65363/bn_20187.prj},{NB=BN 20187 3343467 conical spring washer 6},{CNSORDERNO=3343467},{BNARTNR=3343467},{BNNORM1=DIN 6796},{BNMAT=Federstahl 420-490 HV},{CNSMAT=Federstahl 420-490 HV},{BNSURFACE=mechanisch verzinkt-blau},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=14.000},{H=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20187 - Conical spring washers for fastening joints (DIN 6796), spring steel, mechanical zinc plated blue
Bill of material
BN 20187 3343467 conical spring washer 6
BNARTNR
Identification
3343467
3343467
BNNORM1
DIN 6796
BNMAT
Material
Spring steel 420-490 HV
BNSURFACE
Surface
mechanical zinc plated blue
D
Nominal diameter
6.000
6.000
mm
DA
Inner diameter H14
6.400
6.400
mm
DW
Outer diameter h14
14.000
14.000
mm
H
Height
1.500
1.500
mm