카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 678 1250248 waved spring washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 678 Waved spring washers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_678/bn_678.prj},{NB=BN 678 1250248 waved spring washer M6},{CNSORDERNO=1250248},{BNARTNR=1250248},{BNNORM1=DIN 137 B},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A2 / 1.4310},{CNSMAT=INOX A2 / 1.4310},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=12.000},{H=0.500},{H1=1.300},{BNNORM3=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 678 - Waved spring washers (DIN 137 B), stainless steel A2 / 1.4310
Bill of material
BN 678 1250248 waved spring washer M6
BNARTNR
Identification
1250248
1250248
BNNORM1
DIN 137 B
BNMAT
Material
Stainless steel A2 / 1.4310
D
Nominal size
6.000
6.000
mm
DA
Transition diameter H14
6.400
6.400
mm
DW
Outer diameter of bearing face js16
12.000
12.000
mm
H
Height
0.500
0.500
mm
H1
Height min.
1.300
1.300
mm