카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 711 1254405 conical spring washer M5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 711 Conical spring washers small type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_711/bn_711.prj},{NB=BN 711 1254405 conical spring washer M5},{CNSORDERNO=1254405},{BNARTNR=1254405},{BNNORM1=SN 212748},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4310},{CNSMAT=INOX 1.4310},{D=5.000},{D1=5.300},{D2=9.200},{H=0.650},{S=0.450},{BNNORM3=},{DA=MIN},{DW=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 711 - Conical spring washers small type (SN 212748), stainless steel 1.4310
Bill of material
BN 711 1254405 conical spring washer M5
BNARTNR
Identification
1254405
1254405
BNNORM1
SN 212748
BNMAT
Material
Stainless steel 1.4310
D
for screws
5.000
5.000
D1
5.300
5.300
mm
D2
9.200
9.200
mm
H
min.
0.650
0.650
mm
S
0.450
0.450
mm