카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 801 1281011 conical spring washer 5.3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 801, BN 802 Conical spring washers regular type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_801_802/bn_801.prj},{NB=BN 801 1281011 conical spring washer 5.3},{CNSORDERNO=1281011},{BNARTNR=1281011},{BNNORM1=SN 212745},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 43-50 HRC},{CNSMAT=Federstahl 43-50 HRC},{BNSURFACE=blank},{D=M5},{D1=5.300},{D2=12.000},{H=1.000},{S=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 801 - Conical spring washers regular type (SN 212745), spring steel, plain
Bill of material
BN 801 1281011 conical spring washer 5.3
BNARTNR
Identification
1281011
1281011
BNNORM1
SN 212745
BNMAT
Material
Spring steel 43-50 HRC
BNSURFACE
Surface
plain
D
for screws
M5
M5
D1
5.300
5.300
mm
D2
12.000
12.000
mm
H
1.000
1.000
mm
S
0.700
0.700
mm