카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 806 1283138 disc spring 34x1.5
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 806 Disc springs works standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_806/bn_806.prj},{NB=BN 806 1283138 disc spring 34x1.5},{CNSORDERNO=1283138},{BNARTNR=1283138},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 42-52 HRC},{CNSMAT=Federstahl 42-52 HRC},{BNSURFACE=phosphatiert und geölt},{DE=34.000},{DI=16.300},{T=1.500},{LO=2.550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 137
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 806 - Disc springs works standard, spring steel, phosphated and oiled
Bill of material
BN 806 1283138 disc spring 34x1.5
BNARTNR
Identification
1283138
1283138
BNMAT
Material
Spring steel 42-52 HRC
BNSURFACE
Surface
phosphated and oiled
DE
34.000
34.000
mm
DI
16.300
16.300
mm
T
1.500
1.500
mm
LO
2.550
2.550
mm