카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 838 3062680 disc spring 16x8.2x0.4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 838 Disc springs works standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_838/bn_838.prj},{NB=BN 838 3062680 disc spring 16x8.2x0.4},{CNSORDERNO=3062680},{BNARTNR=3062680},{BNMAT=INOX 1.4310},{CNSMAT=INOX 1.4310},{DE=16.000},{DI=8.200},{T=0.400},{LO=0.900},{FK=141 N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 838 - Disc springs works standard, stainless steel 1.4310
Bill of material
BN 838 3062680 disc spring 16x8.2x0.4
BNARTNR
Identification
3062680
3062680
BNMAT
Material
Stainless steel 1.4310
DE
16.000
16.000
mm
DI
8.200
8.200
mm
T
0.400
0.400
mm
LO
0.900
0.900
mm
FK
Spring force
141 N
141 N