카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20430 3454669 split spring lock washer B 2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 761, BN 20430, BN 762, BN 763, BN 764 Split spring lock washers with flat end
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_761_20430_762_763_764/bn_20430.prj},{NB=BN 20430 3454669 split spring lock washer B 2 },{CNSORDERNO=3454669},{BNARTNR=3454669},{BNNORM1=DIN 127 B},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=2.000},{DA=2.400},{DW=4.400},{H=0.500},{H1=1.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20430 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), spring steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 20430 3454669 split spring lock washer B 2
BNARTNR
Identification
3454669
3454669
BNNORM1
DIN 127 B
BNMAT
Material
Spring steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
2.000
2.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
2.400
2.400
mm
DW
Diameter of the bearing face max.
4.400
4.400
mm
H
Height
0.500
0.500
mm
H1
Height max.
1.200
1.200
mm