카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 84529 8019924 split spring lock washer B 16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 84528, BN 84529, BN 80073 Split spring lock washers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_84528_84529_80073/bn_84529.prj},{NB=BN 84529 8019924 split spring lock washer B 16 },{CNSORDERNO=8019924},{BNARTNR=8019924},{BNNORM1=NFE 25-515 W},{BNMAT=Federstahl 44-50 HRC},{CNSMAT=Federstahl 44-50 HRC},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=16.000},{DA=17.700},{DW=25.000},{H=4.000},{H1=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 84529 - Split spring lock washers, series W (NFE 25-515 W), spring steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 84529 8019924 split spring lock washer B 16
BNARTNR
Identification
8019924
8019924
BNNORM1
NFE 25-515 W
BNMAT
Material
Spring steel 44-50 HRC
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
16.000
16.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
17.700
17.700
mm
DW
Diameter of the bearing face max.
25.000
25.000
mm
H
Height
4.000
4.000
mm
H1
Height max.
8.000
8.000
mm