카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 785 1278630 serrated lock washer M8x16.2x0.9
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 785 Serrated lock washers large type, internal serrations
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_785/bn_785.prj},{NB=BN 785 1278630 serrated lock washer M8x16.2x0.9},{CNSORDERNO=1278630},{BNARTNR=1278630},{BNNORM1=~NFE 25-512},{BNNORM2=JZC},{BNMAT=Federstahl 420-510 HV},{CNSMAT=Federstahl 420-510 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{FUERSCHRAUBEN=M8},{D=8.000},{DA=8.100},{DW=16.200},{H=0.900},{N=14.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 785 - Serrated lock washers large type, internal serrations (~NFE 25-512; JZC), spring steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 785 1278630 serrated lock washer M8x16.2x0.9
BNARTNR
Identification
1278630
1278630
BNNORM1
~NFE 25-512
BNNORM2
JZC
BNMAT
Material
Spring steel 420-510 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
FUERSCHRAUBEN
M8
M8
D
Nominal thread diameter
8.000
8.000
mm
DA
Inner diameter of installation face min.
8.100
8.100
mm
DW
Diameter of the bearing face max.
16.200
16.200
mm
H
Height
0.900
0.900
mm