카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 789 1279300 toothed lock washer A 5.3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 787, BN 789 Toothed lock washers type A, external teeth
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_787_789/bn_789.prj},{NB=BN 789 1279300 toothed lock washer A 5.3},{CNSORDERNO=1279300},{BNARTNR=1279300},{BNNORM1=DIN 6797 A},{BNMAT=Federstahl 350-425 HV},{CNSMAT=Federstahl 350-425 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=0.600},{N=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 789 - Toothed lock washers type A, external teeth (DIN 6797 A), spring steel, zinc plated blue
Bill of material
BN 789 1279300 toothed lock washer A 5.3
BNARTNR
Identification
1279300
1279300
BNNORM1
DIN 6797 A
BNMAT
Material
Spring steel 350-425 HV
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
DA
Inner diameter of installation face min.
5.300
5.300
mm
DW
Diameter of the bearing face max.
10.000
10.000
mm
H
Height
0.600
0.600
mm
N
Number of teeth min.
8.000
8.000
mm