카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20510 3508276 lock washer M6
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 2332, BN 20510, BN 85460 Lock washers medium series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_2332_20510_85460/bn_20510.prj},{NB=BN 20510 3508276 lock washer M6},{CNSORDERNO=3508276},{BNARTNR=3508276},{BNNORM1=NFE 25-511M},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=mit CresaCoat® C 313 Silver},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=14.000},{H=2.100},{S=1.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20510 - Lock washers medium series (NFE 25-511 M; Rip-Lock™), stainless steel A2 with CresaCoat® C 313 Silver
Bill of material
BN 20510 3508276 lock washer M6
BNARTNR
Identification
3508276
3508276
BNNORM1
NFE 25-511M
BNNORM2
Rip-Lock™
BNMAT
Material
INOX A2
BNSURFACE
Surface
with CresaCoat® C 313 Silver
FUERSCHRAUBEN
M6
M6
D1
Inner diameter
6.100
6.100
mm
D2
Outer diameter
14.000
14.000
mm
H
2.100
2.100
mm
S
Thickness
1.300
1.300
mm