카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 6937 1802704 clip 3
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 6937 Clips for shafts without groove
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_6937/bn_6937.prj},{NB=BN 6937 1802704 clip 3},{CNSORDERNO=1802704},{BNARTNR=1802704},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=blank},{D1=3.000},{S=0.300},{A=8.000},{B=15.000},{L=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 6937 - Clips for shafts without groove, spring steel, plain
Bill of material
BN 6937 1802704 clip 3
BNARTNR
Identification
1802704
1802704
BNMAT
Material
Spring steel
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Nominal dimension
3.000
3.000
mm
S
Thickness
0.300
0.300
mm
A
8.000
8.000
mm
B
15.000
15.000
mm
L
4.000
4.000
mm