카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3691458
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22003 Cable glands with metric thread and 2-part reducing sealing ring for wide clamping range
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22003/perfect_metrisch_50_6_m_r.prj},{NB=3691458},{ARTNR=50.625 M/R},{L=7},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.0},{H=36.5},{EF007839=25},{PACK=50},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=4},{EF003712=1.5},{EF000368=7},{EF000177=27},{CTN=74198090},{EF005466=8},{L1=8.500},{H1=13.400},{L2=16.500},{CH=0.200},{R=3.000},{L3=5.000},{R2=15.000},{L4=3.500},{NDM=25.000},{L5=26.000},{NOCUPEROU=1},{D=12.000},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BNARTNR=3691458},{ARTNRX=50.625 M/R},{DESCSHORT=PERFECT-KV-MS M 25X1,5},{A=M25x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22003 - Cable glands
Bill of material
3691458
BNARTNR
Order number
3691458
3691458
ARTNR
Article No.
50.625 M/R
50.625 M/R
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
8 - 16
8 - 16
mm
L
Length of Thread
7
7
mm
SW1
Wrench size
27
27
mm
SW2
Wrench size
27
27
mm
H
Height
36.5
36.5
mm
INSTDM
Installation torque
6.7
6.7
Nm
STGEW
Unit weight
48.8
48.8
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
IP69
Protection grade
IP69
IP69
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL11
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV GL
NORM2
Test standard
UL 514B
ZUL2
Approval 2
USR / CNR
CTN
Customs number
74198090
BNMAT
Werkstoff