카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692868
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22066, BN 22067 Cable glands with metric thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22066_22067/50_6xx_pazzzz.prj},{NB=3692868},{L=8},{SW1=29},{SW2=29},{H=43.0},{EF007839=25},{PACK=50},{ANDM=25},{P=1.5},{E=32.0},{VER=4},{VER1=1},{SW22=13.8},{SW11=6.1},{EF003712=1.5},{R=8.9},{EF000368=8},{EF000177=29},{EF005466=MIN},{EF000116=9005},{STGEW7001=14.6},{STGEW7035=14.7},{STGEW9005=14.9},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=39269097},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{RB=4.90},{NDM=13.90},{DINS=8.50},{BNARTNR=3692868},{ARTNRX=50.625 PA/SW},{DESCSHORT=PERFECT-KV-PA M 25X1,5},{A=M25x1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22066 - Cable glands
Bill of material
3692868
BNARTNR
Order number
3692868
3692868
ARTNR
Article No.
50.625 PA/SW
50.625 PA/SW
A
Connecting thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
C
Clamping range
11 - 17
11 - 17
mm
L
Length of Thread
8
8
mm
SW1
Width Across Flats 1
29
29
mm
SW2
Width Across Flats 2
29
29
mm
H
Height
43.0
43.0
mm
INSTDM
Installation torque
5
5
Nm
STGEW
Unit weight
14.9
14.9
g
MATK
Material body
PA6 V-2
MATF
Color
RAL 9005 jet black
RAL 9005 jet black
MATD
Material sealing elements
CR/NBR
MATFD
Material gasket
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
VER1
1
IP68
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
ZUL1
Approval 1.1
VDE
ZUL12
Approval 1.2
DNV
NORM2
Test standard 2
UL 514B
ZUL2
Approval 2.1
USR / CNR
CTN
Customs number
39269097
BNMAT
Material