피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692028
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22185 Hex nuts with NPT thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22185/sechskantmutter_npt_messing_2xx_mnpt.prj},{NB=3692028},{BNARTNR=3692028},{SW1=22},{EK=24.0},{H=5.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=1},{EF003712=1.5},{R=17.145},{C1=1.200},{C2=1.116},{X=11.920},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNR=238 MNPT},{ARTNRX=238 MNPT},{BNNORM3=JACOB®},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN 3/8 NPT},{A=NPT 3/8\"},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092001475},{MANUID=238_MNPT},{MANUNAME=Jacob GmbH},{STGEW=8.8},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN 3/8 NPT},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{EF001758=NPT},{EF000007=Other}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22185 - Hex nuts with NPT thread (JACOB®), brass, nickel plated
Bill of material
3692028
BNARTNR
Order number
3692028
3692028
ARTNR
Code
238 MNPT
238 MNPT
BNNORM3
Brand
JACOB®
BNMAT
Material
Messing
BNSURFACE
Surface
vernickelt
A
Thread (d1)
NPT 3/8"
NPT 3/8"
mm
SW1
Wrench size
22
22
mm
H
Height (m)
5.0
5.0
mm
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C