카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692031
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22186 Hex nuts with pipe thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22186/sechskantmutter_rohrgewinde_messing_2xxxm.prj},{NB=3692031},{BNARTNR=3692031},{SW1=46},{EK=50.0},{H=5.0},{STGEW=19.0},{PACK=50},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{EF003712=1.5},{R=41.910},{C1=MIN},{C2=MIN},{X=14.659},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNR=2114 M},{ARTNRX=2114 M},{BNNORM3=JACOB®},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN R 1 1/4},{A=G 1 1/4},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092003516},{MANUID=2114_M},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN R 1 1/4},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{EF001758=Gas-thread},{EF000007=Natural colour}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22186 - Hex nuts with pipe thread (JACOB®), brass, nickel plated
Bill of material
3692031
BNARTNR
Order number
3692031
3692031
ARTNR
Code
2114 M
2114 M
BNNORM3
Brand
JACOB®
BNMAT
Material
Messing
BNSURFACE
Surface
vernickelt
A
Thread (d1)
G 1 1/4
G 1 1/4
mm
SW1
Wrench size
46
46
mm
H
Height (m)
5.0
5.0
mm
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C