카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692080
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22191 Reductions knurled for Pg thread on Pg thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22191/reduktion_pg.prj},{NB=3692080},{BNARTNR=3692080},{NDM=22.500},{NDM2=20.400},{L=6.5},{H=9.5},{DA=24},{STGEW=6.0},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{EF006443=13.5},{VER=10},{EF006447=16.0},{L1=6.000},{X1=0.000},{X2=12.700},{NOCUPEROU=1},{R2=1.000},{PRICEQUANTITY=100},{R3=12.000},{QUANTITYMIN=100},{NO=35},{QUANTITYINT=100},{CH=0.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=1613},{ARTNRX=1613},{DESCSHORT=MS-REDUKTIONEN PG 16 X 13},{A=Pg 16},{DESCLONG=zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße , Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092015779},{B=Pg 13.5},{MANUID=1613},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-REDUKTIONEN PG 16 X 13},{EF005703=PG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22191 - Reductions knurled
Bill of material
3692080
BNARTNR
Order number
3692080
3692080
ARTNR
Article No.
1613
1613
A
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
B
Thread
Pg 13.5
Pg 13.5
mm
L
Length of Thread
6.5
6.5
mm
H
Height
9.5
9.5
mm
DA
Outer diameter
24
24
mm
STGEW
Unit weight
6.0
6.0
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
TEMPV
Temperature range
-60
°C
TEMPH
Temperature range
200
°C
CTN
Customs Tariff Number
74198090
BNMAT
Material