카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692830
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22220 Cable glands
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22220/226xxpa_fav_pg.prj},{NB=3692830},{BNARTNR=3692830},{L=9},{SW1=24},{EK=27.0},{SW2=22},{EK2=23.5},{H=57.5},{STGEW=19.8},{EF007839=13.5},{PACK=50},{TEMPV=-30},{VER=3},{NDM=MIN},{EF001742=-30},{EF003712=1.5},{EF000368=9},{EF000177=24},{EF005466=9.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=22.613},{ARTNRX=22.613},{DESCSHORT=PA-FAVORIT-KABELV. PG 13},{A=Pg 13.5},{DESCLONG=sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL7035, Kabelverschraubung Pg Kunststoff},{C=9 - 11},{INTNO=4024092037177},{MANUID=22.613},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-FAVORIT-KABELV. PG 13},{EF001758=PG},{MATK=PA6 GF30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22220 - Cable glands
Bill of material
3692830
BNARTNR
Order number
3692830
3692830
ARTNR
Article No.
22.613
22.613
A
Connecting thread
Pg 13.5
Pg 13.5
C
Clamping area
9 - 11
9 - 11
mm
L
Thread length
9
9
mm
SW1
Wrench size 1
24
24
mm
EK
Across corners
27.0
27.0
mm
SW2
Wrench size 2
22
22
mm
EK2
Across corners 2
23.5
23.5
mm
H
Height
57.5
57.5
mm
STGEW
Unit weight
19.8
19.8
g
MATK
Material Body
PA6 GF30
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
MATD
Material Sealing elements
SBR/NBR
MATDR
Material Pressure ring
PE-HD
MATS
Material Screws
Stainless steel
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
IP55
Test standard
IP55
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
80
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
CTN
Customs tariff number
39269097
BNMAT
Material