카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3692946
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22227, BN 22228 Twisting sleeves with Pg thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22227_22228/1xxgg_wurg_pg_geloss.prj},{NB=3692946},{BNARTNR=3692946},{L=8.9},{DA=21},{H=17.5},{STGEW=1.7},{PACK=200},{EF007789=7},{TEMPV=-30},{VER=2},{NDM=18.600},{CX=4.0},{NOCUPEROU=1},{X1=2.0},{PRICEQUANTITY=100},{X2=5.9},{QUANTITYMIN=200},{X3=7.4},{QUANTITYINT=200},{X4=5.1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{X5=14.0},{X6=1.0},{X7=0.3},{X8=1.0},{X9=2.5},{X10=8.0},{X11=0.2},{ARTNR=111 GG},{ARTNRX=111 GG},{DESCSHORT=WUERGENIPPEL PG 11 geschlossen},{A=Pg 11},{DESCLONG=Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung geschlossen, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff},{C=7 - 10},{INTNO=4024092038891},{MANUID=111_GG},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=WUERGENIPPEL PG 11 geschlossen},{MATK=PE-LLD}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22228 - Twisting sleeves
Bill of material
3692946
BNARTNR
Order number
3692946
3692946
ARTNR
Part No.
111 GG
111 GG
A
Connecting thread
Pg 11
Pg 11
C
Clamping area
7 - 10
7 - 10
mm
L
Thread length
8.9
8.9
mm
DA
Diameter
21
21
mm
H
Height
17.5
17.5
mm
STGEW
Unit weight
1.7
1.7
g
MATK
Material Body
PE-LLD
MATF
Colour
RAL 7035 light gray
PACK
Packaging Unit
200
200
PCS
IP54
Protection grade
IP54
EN 60529
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
90
°C
CTN
Customs tariff number
39269097
BNMAT
Werkstoff