카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3690875
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22239 Pressure screws with Pg thread
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22239/08xxpa.prj},{NB=3690875},{BNARTNR=3690875},{NDMA=22.5},{L=11.5},{SW1=23},{EK=25.0},{H=17.5},{DI=15.5},{STGEW=3.5},{EF007839=16.0},{PACK=50},{TEMPV=-30},{EF000065=15.5},{EF003712=1.5},{EF000368=11.5},{VER=5},{X1=0.29},{X2=8.75},{X3=15.5},{R1=1.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=0816 PA},{ARTNRX=0816 PA},{DESCSHORT=PA-DRUCKSCHRAUBE PG 16},{A=Pg 16},{DESCLONG=Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff},{INTNO=4024092041112},{MANUID=0816_PA},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-DRUCKSCHRAUBE PG 16},{EF001758=PG},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 7035 lichtgrau}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22239 - Pressure screws
Bill of material
3690875
BNARTNR
Order number
3690875
3690875
ARTNR
Article No.
0816 PA
0816 PA
A
Thread
Pg 16
Pg 16
L
Length of Thread
11.5
11.5
mm
SW1
Wrench size
23
23
mm
EK
Across corners
25.0
25.0
mm
H
Height
17.5
17.5
mm
DI
Inner diameter
15.5
15.5
mm
STGEW
Unit weight
3.5
3.5
g
MATK
Material body
PA6 GF30
PA6 GF30
MATF
Color
RAL 7035 light grey
PACK
Packaging Unit
50
50
PCS
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
CTN
Customs Tariff Number
39269097
BNMAT
Material