카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
9065526
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.60 Pressure balance elements
BN 22073 Cable glands with metric thread and pressure balance
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_60/bn_22073/perfect_airvent_m_kunststoff_k348_1xxx_zz.prj},{NB=9065526},{BNARTNR=9065526},{XA1=16},{L=8},{SW1=20},{SW2=20},{EK2=22.00},{H=40.0},{INSTDM=2.5},{STGEW=8.09},{PACK=5},{RQ=57},{WEP=0.2},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{VER=2},{EF007839=16},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=8},{EF000177=20},{EF005466=5.0},{EF000116=7035},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=1.0},{QUANTITYINT=1.0},{ARTNR=K348-1016-00},{ARTNRX=K348-1016-00},{A=M16x1.5},{C=5 - 9.5},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{MATM=PTFE},{MATD=CR/NBR},{MATO=CR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (0.2 bar / 30min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{DESCSHORT=PERFECT AirVent Kabelverschraubung M16 grau}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 22073 - Cable glands with metric thread and pressure balance
Bill of material
9065526
BNARTNR
Order number
9065526
9065526
ARTNR
Article No.
K348-1016-00
K348-1016-00
A
Connecting thread
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
Clamping range
5 - 9.5
5 - 9.5
mm
L
Thread length
8
mm
SW1
Wrench size
20
20
mm
SW2
Wrench size
20
20
mm
EK2
Across corners
22.00
22.00
mm
H
Height
40.0
40.0
mm
INSTDM
Installation torque
2.5
2.5
Nm
STGEW
Unit weight
8.09
8.09
g
MATK
Material Body
PA6 V-0
MATF
Color
RAL 7035 light gray
RAL 7035 light gray
MATM
Material Membrane
PTFE
MATD
Material sealing ring
CR/NBR
MATO
Material gasket
CR
PACK
Packaging Unit
5
PCS
RQ
Airflow l/h ΔP=0,07
57
WEP
Water entry pressure
0.2
bar
IP66
Protection grade
IP66
IP68
Protection grade
IP68 (0.2 bar / 30min)
TEMPST
Temperature range static
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
BNMAT
Werkstoff