카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 489 1191454 angle joint housing B 10
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.30 Angle joints
BN 489 Angle joint housings type B, with snap ring and groove for circlips
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_30/bn_489/bn_489.prj},{NB=BN 489 1191454 angle joint housing B 10 },{CNSORDERNO=1191454},{BNARTNR=1191454},{BNNORM1=DIN 71805 B},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{D1=10},{D1GA=siehe Einzelheit X},{D1H9=10.043},{D1H13=10.270},{A=25.000},{GEW=M6},{D=6.000},{D2K=4.917},{D3=10.000},{D4=14.800},{D5=1.300},{D6=7.200},{E=11.500},{H1=12.300},{H2=0.700},{L1=17.000},{L2=7.000},{M=14.100},{W=7.700},{D8=8.700},{D9=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 489 - Angle joint housings type B, with snap ring and groove for circlips (DIN 71805 B), plain
Bill of material
BN 489 1191454 angle joint housing B 10
BNARTNR
Identification
1191454
1191454
BNNORM1
DIN 71805 B
BNMAT
Material
Steel
BNSURFACE
Surface
blank
D1
Diameter
10
10
mm
A
Distance ±0.3
25.000
25.000
mm
GEW
Nominal diameter
M6
M6
D
Nominal thread diameter
6.000
6.000
mm
D2K
Core thread diameter
4.917
4.917
mm
D3
Diameter ±0.5
10.000
10.000
mm
D4
Diameter ±0.5
14.800
14.800
mm
D5
Diameter ±0.15
1.300
1.300
mm
D6
Diameter max.
7.200
7.200
mm
E
Distance min.
11.500
11.500
mm
H1
Height ±0.4
12.300
12.300
mm
H2
Height ±0.5
0.700
0.700
mm
L1
Length max.
17.000
17.000
mm
L2
Length ±0.4
7.000
7.000
mm
W
7.700
7.700
mm