125G300CA12CLET-0150-0300R0300
Eaton B-Line
Metric Slotted Cable Ladder
Fittings & Fitting Covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/metric_scl/ffc/horiz_expanding_tees_asmtab.prj},{NB=125G300CA12CLET-0150-0300R0300},{LFT=Horizontal Expanding Tee},{H=125},{MAT=G},{RS=300mm},{RSH=C},{RO=A},{SRT=12C},{W1=0150},{W2=0300},{R=R0300},{LOD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Horizontal Expanding Tees - Cable Ladder - Fittings
Bill of material
125G300CA12CLET-0150-0300R0300
PN
Part No.
125G300CA12CLET-0150-0300R0300
LFT
Ladder Fitting Type
Horizontal Expanding Tee
H
H - Height
125mm
150mm
125mm
150mm
mm
MAT
Material
Galvanized Steel
Stainless Steel 316
Galvanized Steel
Stainless Steel 316
RS
RS - Rung Spacing
300mm
mm
RSH
Rung Shape
Standard Profile
Strut-type Profile
Standard Profile
Strut-type Profile
RO
Rung Orientation
Alternating
Open Side Up
Open Side Down
Alternating
Open Side Up
Open Side Down
SRT
Series
HPL Solid
SDL Solid
HDL Solid
HPL Solid
SDL Solid
HDL Solid
W1
W1 - Width 1
150mm
300mm
450mm
600mm
750mm
150mm
300mm
450mm
600mm
750mm
mm
W2
W2 - Width 2
300mm
450mm
600mm
750mm
900mm
300mm
450mm
600mm
750mm
900mm
mm
R
R - Radius
300mm
600mm
300mm
600mm
mm
A
476.2
mm
B
1102.4
mm
WEIGHT
Weight
5.596
kg
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details