LA 12S-TU-372340
Glen Dimplex
Heat Pump Air-to-water
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_air_to_water_external/la_12s_tu.prj},{NB=LA 12S-TU-372340(architecture350)},{IDNR=},{TYP=LA 12S-TU},{ARTNR=372340},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{HST=3600},{TH=G},{CH=1 1/4},{HWT=1.9},{PL=17800},{CV=3/N/PE ~400 V, 50 Hz },{CVP=-},{NC=4.3},{G=265.0},{EEC=A++},{LOL=-22},{UOL=35},{MFT=60},{SL=54},{SLLO=26},{W=910},{H=1650},{D=750},{SC=19},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
LA 12S-TU - High efficiency air-to-water heat pump for outdoor installation. 12 kW heat output
Bill of material
LA 12S-TU-372340
TYP
Order reference
LA 12S-TU
LA 12S-TU
ARTNR
Item No.
372340
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
HST
Heat source throughput min.
3600
3600
m3/h
TH
Thread heating connection
G
G
CH
Heating connection
1 1/4
1 1/4
HWT
Heating water throughput
1.9
1.9
m3/h
PL
Pressure loss heating water throughput
17800
17800
Pa
CV
Connection voltage
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
V
CVP
Control voltage protection
-
-
NC
Nominal current A7 / W35
4.3
4.3
A
G
Weight
265.0
265.0
kg
INFO
Web
Info