Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
WIH 120TU - High-temperature water-to-water heat pump for indoor installation. 120 kW heat output.
Bill of material
WIH 120TU-368360
TYP
Order reference
WIH 120TU
ARTNR
Article Number
368360
LODLEVEL
LOD Level
HST
Heat source throughput
21.7 m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
19250
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
2 Дюйм
HWT
Heating water throughput
21.2 m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
25100 Pa
CV
Connection voltage
3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
49.6 A
GW
Gross weight
807 kg
INFO
Web
Info
SA810ID03
Manufacturer order number
368360
SA010ID02
Sheet number of the guideline
22
SA100ID04
Application
space and drinking water heating
SA110ID04
Type
air/water
SA200ID03
Heat source
groundwater/water
SA300ID03
Backup heat/energy source
not to be used anymore
SA400ID03
Design
compact
SA450ID03
Installation location
indoor
SA460ID03
Heat pump output control
stages
SA500ID03
Heat pump drive energy
electrical energy
SA550ID03
Functional principle
compression
SA700ID04
product name
WIH 120TU
SA700ID05
heating output
126.600 kW
SA700ID06
coefficient of performance
5.500
SA700ID07
input power heat pump
23.000 kW
SA700ID09
electrical connection
3/N/PE400V
SA700ID10
starting current
120.000 A
SA700ID11
index to record type 200 Heat source
4
SA700ID12
refrigerant used
R134a
SA700ID13
Filling quantity of the refrigerant (in accordance with EU F-GAS Regulation 517/2014)
24.300 kg
SA700ID14
Sound power level (according to ErP indoor)
70 dB(A)
SA700ID15
degree of protection according to DIN EN 60529
IP 21
SA700ID16
Max. flow temperature (without additional heating)
62 °C
SA700ID20
cooling function
none
SA700ID22
number of compressors
2
SA700ID23
stages
2
SA700ID28
maximum supply temperature
62 °C
SA700ID33
product series
WIH
SA700ID36
design of refrigerant circuit
hermetisch geschlossen
SA810ID04
DATANORM number
368360
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
Die WIH 120TU ist mit ihren ca. 120 kW enorm leistungsfähig und ausgelegt für Flächen bis 2600 qm im Gewerbebau als auch im Wohnbau. Sowohl zum Heizen als auch zur Warmwasserbereitung – mit einer Vorlauftemperatur bis 70° C. Sie eignet sich somit hervorragend für Mehrfamilienhäuser, die neu gebaut oder saniert werden. Dank ihrer hohen Energieffizienz lassen sich mit ihr die üblichen EnEV-Anforderungen und das EEWärmeG locker erfüllen.
SA010ID03
Date of issue (month) of the standard
200111
SA010ID04
Manufacturer name
Glen Dimplex Deutschland GmbH