emile maurin 9521416
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95214.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9521416_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type AF moyen},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9521416},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{Y=35},{X=37},{T=22},{TAFW=27},{INFOS=INFOTEXTE},{VE=moyen},{G=10.9},{TENSILE=19.5},{FRICTIONAL=11},{FRICTIONAL2=12},{TT=300},{W=49},{X1=2},{PC=AF16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95214 - LINDAPTER® HIGH FRICTION TYPE AF MEDIUM - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9521416
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type AF moyen
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE en cours
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9521416
9521416
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M16
M16
Y
35
35
mm
X
37
37
mm
V
15
15
mm
T
Type AF
22
22
mm
TAFW
Type AF with AFW
27
27
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE