emile maurin 9550412
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95504.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9550412_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type D2},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9550412},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{V1=5-10},{V2=10-22},{Y=26},{X=25},{S=M6},{T=6},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=5.8},{FRICTIONAL=0,7},{TT=69},{W=29},{X1=2},{PPATH=95504/95504_asmtpl.prj},{PC=D212},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 95504 - LINDAPTER® RECESSED ADJUSTABLE CLAMP TYPE D2 - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9550412
DES
Long description
Crapaud LINDAPTER® type D2
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
fonte
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9550412
9550412
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M12
M12
V1
V inserted over S screw
5-10
5-10
mm
V2
V inserted below S screw
10-22
10-22
mm
Y
26
26
mm
X
25
25
mm
S
M6
M6
T
6
6
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE