emile maurin 9714812
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97148.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9714812_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type CW},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9714812},{LODLEVEL=400},{Z=M12},{Y=6},{X=19.5},{T=2.5},{INFOS=INFOTEXTE},{W=31},{PC=CW12},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 97148 - LINDAPTER® PACKING TYPE CW - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
Bill of material
emile_maurin_9714812
DES
Long description
Cale de réglage LINDAPTER® type CW
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
acier
REVETEMENT
Coating
Galvanisé à chaud
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
LINDAPTER
REF
Reference
9714812
9714812
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
Z
Bolt
M12
M12
Y
6
6
mm
X
19.5
19.5
mm
T
2.5
2.5
mm
INFOS
Information
정보
INFOTEXTE